Supporto: serie BX
Ruota: serie POH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-POH 150G
Codice componente
|
---|
BX-POH 150G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.04 € | 1 | 23 giorni | 190 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | foro passante | 190 | 1442 | 150 | 50 | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Caratteristiche rotella | Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | si | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | naturale | Colore della carrozzeria della ruota | naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 170 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POH, il codice articolo è il seguente: BX-POH 150G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-POH 150G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-POH 100G |
BX-POH 125G |
BX-POH 150HXK |
BX-POH 200G |
BX-POH 200HXK |
BX-POH 81G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.95 € | 1 | 23 giorni | 125 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | foro passante | 125 | 554 | 100 | 30 | 240 | ||
71.03 € | 1 | 23 giorni | 150 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | foro passante | 150 | 742 | 125 | 40 | 250 | ||
194.18 € | 1 | 23 giorni | 190 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere | 190 | 1648 | 150 | 50 | 400 | ||
186.34 € | 1 | 23 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | 235 | 1934 | 200 | 50 | 400 | ||
252.03 € | 1 | 23 giorni | 235 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 235 | 2149 | 200 | 50 | 400 | ||
50.90 € | 1 | 23 giorni | 102 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 80 | 32 | foro passante | 102 | 342 | 80 | 32 | 150 |