Supporto: serie BX
Ruota: serie POSI
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-POSI 125G-SG
Codice componente
|
---|
BX-POSI 125G-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.11 € | 1 | 7 giorni | 190 | 150 | 45 | 150 | 854 | 125 | grigio scuro | si | si | 240 | 120 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 | Tipo di cuscinetto | foro passante |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Larghezza rotella(mm) | 40 | Adatto per autoclave | si | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | si | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POSI, il codice articolo è il seguente: BX-POSI 125G-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-POSI 125G-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica max(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-POSI 100G |
BX-POSI 125G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.13 € | 1 | 7 giorni | 150 | 125 | 40 | 125 | 644 | 100 | nero | no | no | 250 | 100 | ||
125.65 € | 1 | 7 giorni | 150 | 125 | 40 | 150 | 832 | 125 | nero | no | no | 250 | 120 |