Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POSI (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POSI
Ruota con supporto fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Supporto: serie BX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POSI

  • rivestimento: gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, colore grigio scuro

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BX-POSI 100G
BX-POSI 125G
BX-POSI 125G-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica max
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

88.13 €

1 7 giorni 15012540125644100neronono250100

125.65 €

1 7 giorni 15012540150832125neronono250120

129.11 €

1 7 giorni 19015045150854125grigio scurosisi240120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave si Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro resistente all'idrolisi no
Antiruggine si Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico