Supporto: serie BX
Ruota: serie POTHS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-POTHS 160XK
Codice componente
|
---|
BX-POTHS 160XK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.18 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere | 195 | 1624 | 160 | 45 | -20 | 400 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore del battistrada | blu |
Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POTHS, il codice articolo è il seguente: BX-POTHS 160XK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-POTHS 160XK.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-POTHS 125G |
BX-POTHS 125XKA |
BX-POTHS 125XR |
BX-POTHS 160XR |
BX-POTHS 200G |
BX-POTHS 200XK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 235 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | foro passante | 150 | 724 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
100.05 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 235 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 752 | 125 | 40 | -20 | 250 | ||
87.93 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | cuscinetto a rullini | 150 | 768 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
172.88 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 32 | cuscinetto a rullini | 195 | 1436 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
184.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 150 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 32 | foro passante | 235 | 1828 | 200 | 50 | -25 | 400 | ||
248.07 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 150 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | 235 | 2130 | 200 | 50 | -20 | 400 |