Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POTHS (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POTHS
Ruota con supporto fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico morbido, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie BX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POTHS

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BX-POTHS 100G
BX-POTHS 100XKA
BX-POTHS 100XR
BX-POTHS 125G
BX-POTHS 125XKA
BX-POTHS 125XR
BX-POTHS 160G
BX-POTHS 160XK
BX-POTHS 160XR
BX-POTHS 200G
BX-POTHS 200XK
BX-POTHS 200XR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

73.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-1008516045foro passante12557610035-25200

90.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-1008516045cuscinetto a sfere (C)12559810035-20200

78.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rullini12560310035-25200

82.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-1008520050foro passante15072412540-25250

100.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-1008520050cuscinetto a sfere (C)15075212540-20250

87.93 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510032cuscinetto a rullini15076812540-25250

161.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125320.01–485.00Conduttività elettrica14011010032foro passante195130616045-25400

218.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125320.01–485.00-14011010032cuscinetto a sfere195162416045-20400

172.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125320.01–485.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rullini195143616045-25400

184.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150320.01–485.00-14011012532foro passante235182820050-25400

248.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150320.01–485.00Conduttività elettrica14011012532cuscinetto a sfere235213020050-20400

196.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150320.01–485.00-14011012532cuscinetto a rullini235192320050-25400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore del battistrada blu
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico