Supporto: serie BX
Ruota: serie VPP
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-VPP 160G-1-SG
Codice componente
|
---|
BX-VPP 160G-1-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.53 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 80.01–140.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | foro passante | 195 | 1654 | 160 | 40 | 135 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-VPP, il codice articolo è il seguente: BX-VPP 160G-1-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-VPP 160G-1-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-VPP 125XR-SG |
BX-VPP 150G-1-SG |
BX-VPP 150G-SG |
BX-VPP 160G-SG |
BX-VPP 160XR-1-SG |
BX-VPP 160XR-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.23 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 80.01–140.00 | 100 | 85 | 160 | 40 | cuscinetto a rullini | 150 | 878 | 125 | 38 | 100 | ||
202.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 80.01–140.00 | 100 | 85 | 160 | 40 | foro passante | 190 | 1546 | 150 | 40 | 135 | ||
110.71 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 80.01–140.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | 190 | 1399 | 150 | 40 | 135 | ||
111.66 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 80.01–140.00 | 140 | 110 | 80 | 25 | foro passante | 195 | 1509 | 160 | 40 | 135 | ||
213.90 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 80.01–140.00 | 100 | 85 | 80 | 25 | cuscinetto a rullini | 195 | 1720 | 160 | 40 | 135 | ||
122.04 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 108 | 80.01–140.00 | 140 | 110 | 75 | 32 | cuscinetto a rullini | 195 | 1555 | 160 | 40 | 135 |