Supporto: serie HRLHD
Ruota: serie SPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HRLHD-SPO 75K
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 150 | Gamma di carico(daN) | 485.01–750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
Diam. rotella D(Ø) | 125 | Larghezza rotella B(mm) | 40 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto di livellamento |
Altezza totale(mm) | 108 | Peso(g) | 1982 | Diametro rotella(mm) | 75 |
Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Portata a 4 km/h(kg) | 600 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto di livellamento, serie HRLHD-SPO, il codice articolo è il seguente: HRLHD-SPO 75K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRLHD-SPO 75K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali