Supporto: serie HRLK
Ruota: serie ALTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HRLK-ALTH 80K
Codice componente
|
---|
HRLK-ALTH 80K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.11 € | 1 | 5 giorni | 120 | 140.01–220.00 | 80 | 30 | 120 | 2254 | 80 | 30 | 180 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Lunghezza piastra L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 85 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso |
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto di livellamento | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone chiaro |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto di livellamento, serie HRLK-ALTH, il codice articolo è il seguente: HRLK-ALTH 80K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRLK-ALTH 80K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HRLK-ALTH 100K |
HRLK-ALTH 80K-F |
HRLK-ALTH 80K-HN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.25 € | 1 | 5 giorni | 140 | 220.01–320.00 | 100 | 40 | 140 | 2472 | 100 | 40 | 230 | ||
288.85 € | 1 | 5 giorni | 117 | 140.01–220.00 | 80 | 30 | 117 | 1656 | 80 | 30 | 150 | ||
338.15 € | 1 | 5 giorni | 117 | 140.01–220.00 | 80 | 30 | 117 | 2010 | 80 | 30 | 180 |