Ruota con supporto di livellamento, serie HRSP-GSPO

Ruota con supporto di livellamento, serie HRSP-GSPO
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie HRSP

  • alluminio pressofuso, verniciatura a polveri, colore avorio
  • cuscinetto a sfere a tenuta nel gruppo rotante
  • piastra da avvitare in acciaio
  • piedino di bloccaggio in alluminio
  • regolazione in altezza con chiave
  • parti in acciaio zincato, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • Portata determinata alle seguenti condizioni:
    – velocità: max. 1 km/h
    – temperatura: da +15 °C a +30 °C
    – durezza, superficie di scorrimento orizzontale senza ostacoli
    – percorso: è richiesto un periodo di raffreddamento di 15 minuti dopo un massimo di 50 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRSP-GSPO 90G

Codice componente
HRSP-GSPO 90G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

245.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 190 Gamma di carico(daN) Fino a 35.00
Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 100
Diam. rotella D(Ø) 150 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento Altezza totale(mm) 130
Peso(g) 3560 Diametro rotella(mm) 90 Larghezza rotella(mm) 55
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D
Colore del battistrada beige naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto di livellamento, serie HRSP-GSPO, il codice articolo è il seguente: HRSP-GSPO 90G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRSP-GSPO 90G.

Supporto tecnico