Supporto: serie L
Ruota: serie ALB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-ALB 101K-ST
Codice componente
|
---|
L-ALB 101K-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.57 € | 1 | 7 giorni | 195 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1175 | 100 | 40 | 250 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-ALB, il codice articolo è il seguente: L-ALB 101K-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-ALB 101K-ST.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-ALB 101K-FI |
L-ALB 101K-FI-FS |
L-ALB 101K-FS |
L-ALB 101K-ST-FS |
L-ALB 125K |
L-ALB 125K-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.17 € | 1 | 7 giorni | 195 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1094 | 100 | 40 | 250 | ||
157.54 € | 1 | 23 giorni | 195 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1300 | 100 | 40 | 250 | ||
140.77 € | 1 | 23 giorni | 195 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 125 | 1163 | 100 | 40 | 250 | ||
167.94 € | 1 | 23 giorni | 195 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1354 | 100 | 40 | 250 | ||
107.45 € | 1 | 7 giorni | 195 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 150 | 1078 | 125 | 40 | 250 | ||
125.53 € | 1 | 7 giorni | 235 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1234 | 125 | 40 | 250 |