Supporto: serie LDA
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LDA-PATH 75KF-FI
Codice componente
|
---|
LDA-PATH 75KF-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.91 € | 1 | 7 giorni | 101 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 101 | 691 | 75 | 25 | -20 | 100 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 60 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-PATH, il codice articolo è il seguente: LDA-PATH 75KF-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDA-PATH 75KF-FI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LDA-PATH 50G-FI |
LDA-PATH 50KF |
LDA-PATH 50KF-ELS |
LDA-PATH 50KF-FI |
LDA-PATH 50KF-FI-ELS |
LDA-PATH 75KF-FI-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.49 € | 1 | 7 giorni | 71 | 35.01–80.00 | - | 50 | 19 | foro passante | 71 | 305 | 50 | 19 | -25 | 80 | ||
23.45 € | 1 | 5 giorni | 71 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 50 | 19 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 276 | 50 | 19 | -20 | 80 | ||
36.30 € | 1 | 7 giorni | 71 | 35.01–80.00 | - | 50 | 19 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 283 | 50 | 19 | -20 | 80 | ||
27.75 € | 1 | 7 giorni | 71 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 50 | 19 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 325 | 50 | 19 | -20 | 80 | ||
40.60 € | 1 | 7 giorni | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 331 | 50 | 19 | -20 | 80 | ||
72.26 € | 1 | 7 giorni | 101 | 80.01–140.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 101 | 710 | 75 | 25 | -20 | 100 |