Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-POA

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-POA
Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie LDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDA-POA 50G
LDA-POA 50G-FI
LDA-POA 75G
LDA-POA 75G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 3 km/h
(kg)

12.05 €

1 5 giorni 10135.01–80.00Conduttività elettrica752571237501880

16.35 €

1 5 giorni 7135.01–80.00-501871286501880

21.01 €

1 7 giorni 7180.01–140.00-50181014597523100

27.75 €

1 7 giorni 7180.01–140.00-50181015317523100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico