Supporto: serie LDA
Ruota: serie POA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LDA-POA 50G
Codice componente
|
---|
LDA-POA 50G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 1 | 5 giorni | 101 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 75 | 25 | 71 | 237 | 50 | 18 | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 60 | Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | nero |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-POA, il codice articolo è il seguente: LDA-POA 50G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDA-POA 50G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LDA-POA 50G-FI |
LDA-POA 75G |
LDA-POA 75G-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.35 € | 1 | 5 giorni | 71 | 35.01–80.00 | - | 50 | 18 | 71 | 286 | 50 | 18 | 80 | ||
21.01 € | 1 | 7 giorni | 71 | 80.01–140.00 | - | 50 | 18 | 101 | 459 | 75 | 23 | 100 | ||
27.75 € | 1 | 7 giorni | 71 | 80.01–140.00 | - | 50 | 18 | 101 | 531 | 75 | 23 | 100 |