Ruota gemellata compatta con supporto girevole, serie LD-POEV

Ruota gemellata compatta con supporto girevole, serie LD-POEV
Ruota gemellata compatta con supporto girevole, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sin tetico

Supporto: serie LD

  • Supporto girevole: zinco pressofuso
  • cuscinetto a sfere di prima qualità nel gruppo rotante
  • codolo filettato in acciaio zincato

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LD-POEV 60KF

Codice componente
LD-POEV 60KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.58 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 195 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (CC) Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Altezza totale(mm) 65 Peso(g) 577
Diametro rotella(mm) 60 Larghezza rotella(mm) 34 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio codolo filettato Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 240 Portata a 3 km/h(kg) 240

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata compatta con supporto girevole, serie LD-POEV, il codice articolo è il seguente: LD-POEV 60KF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LD-POEV 60KF.

Supporto tecnico