Supporto: serie LER
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LER-PATH 160G-FI
Codice componente
|
---|
LER-PATH 160G-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.22 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 220.01–320.00 | - | 88 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 1887 | 160 | 40 | -25 | 300 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A |
Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-PATH, il codice articolo è il seguente: LER-PATH 160G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LER-PATH 160G-FI.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LER-PATH 100KF-ELS |
LER-PATH 100KF-FI |
LER-PATH 100KF-FI-ELS |
LER-PATH 160KA |
LER-PATH 160KA-ELS |
LER-PATH 160KA-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 80.01–140.00 | - | 70 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 624 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
53.28 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 70 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 734 | 100 | 32 | -20 | 150 | ||
69.17 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 80.01–140.00 | - | 70 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 745 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
79.08 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 88 | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 195 | 1550 | 160 | 40 | -20 | 300 | ||
121.57 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 220.01–320.00 | - | 88 | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 195 | 1530 | 160 | 40 | -20 | 260 | ||
105.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 88 | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 1950 | 160 | 40 | -20 | 300 |