Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-POES (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-POES
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale, ruota con anello in gomma morbida “Blickle SoftMotion”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in material e sintetico

Supporto: serie LER

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POES

  • anello: gomma elastica di prima qualità “Blickle SoftMotion”, durezza 55 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LER-POES 100KF-FI-SG
LER-POES 100KF-SG
LER-POES 125KA-FI-SG
LER-POES 125KA-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

71.39 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole e freno125812100

48.58 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole125696100

83.99 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole e freno150964125

59.15 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole150821125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 70 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C) Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A Colore del battistrada grigio
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 150

Supporto tecnico