Supporto: serie LER
Ruota: serie PP
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LER-PP 125G-FI
Codice componente
|
---|
LER-PP 125G-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.66 € | 1 | 7 giorni | 190 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 70 | 150 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 749 | 125 | 40 | si | 150 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore D | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-PP, il codice articolo è il seguente: LER-PP 125G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LER-PP 125G-FI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LER-PP 100G-FI-FA |
LER-PP 100KA |
LER-PP 100KA-EL |
LER-PP 125G-FI-FA |
LER-PP 125KA |
LER-PP 125KA-EL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | 7 giorni | 150 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 70 | 125 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 640 | 100 | 37 | si | 150 | ||
36.42 € | 1 | 23 giorni | 150 | 140.01–220.00 | - | 70 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 555 | 100 | 37 | si | 150 | ||
42.95 € | 1 | 23 giorni | 150 | 140.01–220.00 | - | 70 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 561 | 100 | 37 | no | 150 | ||
57.35 € | 1 | 7 giorni | 190 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 70 | 150 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 780 | 125 | 40 | si | 150 | ||
41.40 € | 1 | 23 giorni | 190 | 140.01–220.00 | - | 70 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 150 | 638 | 125 | 40 | si | 150 | ||
48.36 € | 1 | 23 giorni | 190 | 140.01–220.00 | - | 70 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 150 | 608 | 125 | 40 | no | 150 |