Supporto: serie LER
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LER-TPA 127G-FI
Codice componente
|
---|
LER-TPA 127G-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.72 € | 1 | 7 giorni | 235 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 70 | 200 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 734 | 125 | 32 | grigio argento | 125 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-TPA, il codice articolo è il seguente: LER-TPA 127G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LER-TPA 127G-FI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LER-TPA 102G-FI-ELS |
LER-TPA 102KF |
LER-TPA 102KF-ELS |
LER-TPA 127G-FI-ELS |
LER-TPA 127KF |
LER-TPA 127KF-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.33 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 70 | 125 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 657 | 100 | 32 | nero | 70 | ||
35.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 70 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 578 | 100 | 32 | grigio argento | 110 | ||
43.56 € | 1 | 7 giorni | 195 | 35.01–80.00 | - | 70 | 160 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 581 | 100 | 32 | nero | 70 | ||
57.43 € | 1 | 7 giorni | 235 | 35.01–80.00 | - | 70 | 200 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 754 | 125 | 32 | nero | 80 | ||
38.91 € | 1 | 7 giorni | 235 | 80.01–140.00 | - | 70 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 150 | 651 | 125 | 32 | grigio argento | 125 | ||
47.63 € | 1 | 7 giorni | 102 | 35.01–80.00 | - | 70 | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 150 | 683 | 125 | 32 | nero | 80 |