Supporto: serie LER
Ruota: serie VPP
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LER-VPP 150G-SG
Codice componente
|
---|
LER-VPP 150G-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.48 € | 1 | 7 giorni | 215 | 80.01–140.00 | - | 88 | 180 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole | 190 | 1650 | 150 | 40 | grigio | si | si | 135 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-VPP, il codice articolo è il seguente: LER-VPP 150G-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LER-VPP 150G-SG.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LER-VPP 100G-SG |
LER-VPP 100R |
LER-VPP 100R-FI |
LER-VPP 150R |
LER-VPP 150R-FI |
LER-VPP 150R-FI-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.49 € | 1 | 7 giorni | 190 | 35.01–80.00 | - | 70 | 150 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole | 125 | 598 | 100 | 30 | grigio | si | si | 70 | ||
30.83 € | 1 | 7 giorni | 190 | 35.01–80.00 | - | 70 | 150 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 614 | 100 | 30 | nero | no | no | 70 | ||
44.45 € | 1 | 7 giorni | 195 | 35.01–80.00 | - | 70 | 160 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 731 | 100 | 30 | nero | no | no | 70 | ||
59.18 € | 1 | 7 giorni | 215 | 80.01–140.00 | - | 88 | 180 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 190 | 1632 | 150 | 40 | nero | no | no | 135 | ||
87.33 € | 1 | 7 giorni | 235 | 80.01–140.00 | - | 88 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 2046 | 150 | 40 | nero | no | no | 135 | ||
98.07 € | 1 | 7 giorni | 235 | 80.01–140.00 | - | 88 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 2200 | 150 | 40 | grigio | si | si | 135 |