Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEX-POTHS

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEX-POTHS
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico morbido, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie LEX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POTHS

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEX-POTHS 100G
LEX-POTHS 100G-FI
LEX-POTHS 100XKA
LEX-POTHS 100XKA-FI
LEX-POTHS 100XR
LEX-POTHS 100XR-FI
LEX-POTHS 125G
LEX-POTHS 125G-FI
LEX-POTHS 125XKA
LEX-POTHS 125XKA-FI
LEX-POTHS 125XR
LEX-POTHS 125XR-FI
LEX-POTHS 160G
LEX-POTHS 160G-FI
LEX-POTHS 160G-IS
LEX-POTHS 160XK
LEX-POTHS 160XK-FI
LEX-POTHS 160XK-IS
LEX-POTHS 160XR
LEX-POTHS 160XR-FI
LEX-POTHS 160XR-IS
LEX-POTHS 200G
LEX-POTHS 200G-FI
LEX-POTHS 200G-IS
LEX-POTHS 200XK
LEX-POTHS 200XK-FI
LEX-POTHS 200XK-IS
LEX-POTHS 200XR
LEX-POTHS 200XR-FI
LEX-POTHS 200XR-IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

88.82 €

1 7 giorni 195140.01–220.00-1008516045foro passanteruota con supporto girevole12563210035-25150

107.45 €

1 7 giorni 195140.01–220.00-1008516045foro passanteruota con supporto girevole e freno12574610035-25150

106.26 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12566210035-20150

125.06 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12577410035-20150

94.28 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12567010035-25150

112.90 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-14011020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno19578210035-25150

99.10 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050foro passanteruota con supporto girevole15078212540-25150

118.95 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050foro passanteruota con supporto girevole e freno15091012540-25150

117.00 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15081412540-20150

137.00 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15094112540-25150

105.00 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15082312540-25150

124.85 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno15095612540-25150

203.59 €

1 7 giorni 125220.01–320.00-14011010032foro passanteruota con supporto girevole195153816045-25300

245.49 €

1 7 giorni 125220.01–320.00-14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno195195016045-25300

346.00 €

1 7 giorni 125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010032foro passanteruota con supporto girevole195212016045-25300

260.91 €

1 7 giorni 125220.01–320.00-14011010032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole195186016045-20300

301.95 €

1 7 giorni 125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno195223316045-20300

403.35 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-14011012532cuscinetto a sfereruota con supporto girevole195235416045-20300

215.32 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole195165016045-25300

257.22 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno195199616045-25300

357.75 €

1 7 giorni 150220.01–320.00Conduttività elettrica14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole195221016045-25300

226.35 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-14011012532foro passanteruota con supporto girevole235205320050-25300

272.10 €

1 7 giorni 150220.01–320.00Conduttività elettrica14011012532foro passanteruota con supporto girevole e freno235244020050-25300

368.79 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-14011016040foro passanteruota con supporto girevole235265520050-25300

290.15 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-14011016040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole235233520050-20300

334.70 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-14011016040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno235274020050-20300

432.58 €

1 7 giorni 195220.01–320.00Conduttività elettrica14011016040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole235300020050-20300

238.10 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-14011016040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235212320050-25300

283.83 €

1 7 giorni 195220.01–320.00Conduttività elettrica14011016040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235254020050-25300

380.51 €

1 7 giorni 235220.01–320.00-14011020040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235266620050-25300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico