Supporto: serie LEXR
Ruota: serie PO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEXR-PO 150G-ELS
Codice componente
|
---|
LEXR-PO 150G-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.21 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 100 | 220.01–320.00 | - | 88 | 75 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 190 | 1342 | 150 | 50 | grigio | grigio | si | 300 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-PO, il codice articolo è il seguente: LEXR-PO 150G-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEXR-PO 150G-ELS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Antiruggine
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEXR-PO 100G-FI-ELS |
LEXR-PO 100KAD |
LEXR-PO 100KAD-FI |
LEXR-PO 150G-FI |
LEXR-PO 150G-FI-ELS |
LEXR-PO 150XR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.90 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 195 | 140.01–220.00 | - | 70 | 160 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 670 | 100 | 37 | grigio | grigio | si | 150 | ||
79.27 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 195 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 70 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 567 | 100 | 37 | bianco naturale | bianco naturale | no | 150 | ||
98.40 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 195 | 140.01–220.00 | - | 70 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 680 | 100 | 37 | bianco naturale | bianco naturale | no | 150 | ||
203.30 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 100 | 220.01–320.00 | - | 88 | 75 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 1638 | 150 | 50 | bianco naturale | bianco naturale | si | 300 | ||
230.73 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 102 | 220.01–320.00 | - | 88 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 1654 | 150 | 50 | grigio | grigio | si | 300 | ||
170.39 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 102 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 88 | 80 | 32 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 190 | 1360 | 150 | 50 | bianco naturale | bianco naturale | si | 300 |