Supporto: serie LEX
Ruota: serie VPP
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEX-VPP 160XR-1-FI-SG
Codice componente
|
---|
LEX-VPP 160XR-1-FI-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.55 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 100 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2096 | 160 | 40 | 135 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEX-VPP, il codice articolo è il seguente: LEX-VPP 160XR-1-FI-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEX-VPP 160XR-1-FI-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEX-VPP 100XR-SG |
LEX-VPP 125G-FI-SG |
LEX-VPP 125G-SG |
LEX-VPP 160XR-1-SG |
LEX-VPP 160XR-FI-SG |
LEX-VPP 160XR-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.40 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 670 | 100 | 30 | 70 | ||
98.68 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1020 | 125 | 38 | 100 | ||
78.83 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole | 150 | 877 | 125 | 38 | 100 | ||
154.92 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 150 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 195 | 1743 | 160 | 40 | 135 | ||
206.37 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2190 | 160 | 40 | 135 | ||
164.47 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 150 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 195 | 1826 | 160 | 40 | 135 |