Supporto: serie L
Ruota: serie G
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-G 125G
Codice componente
|
---|
L-G 125G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.88 € | 1 | 5 giorni | 140 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 150 | 2109 | 125 | 35 | 200 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Tipo di cuscinetto | foro passante |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Metallo | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 180–220 HB | Colore del battistrada | argento |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-G, il codice articolo è il seguente: L-G 125G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-G 125G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-G 100G |
L-G 100G-FI |
L-G 100G-ST |
L-G 125G-FI |
L-G 125G-ST |
L-G 150G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.65 € | 1 | 5 giorni | 235 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 125 | 1510 | 100 | 35 | 200 | ||
61.45 € | 1 | 7 giorni | 235 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1615 | 100 | 35 | 200 | ||
72.82 € | 1 | 7 giorni | 235 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 1760 | 100 | 35 | 200 | ||
70.05 € | 1 | 7 giorni | 140 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 2255 | 125 | 35 | 200 | ||
80.06 € | 1 | 7 giorni | 140 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 2280 | 125 | 35 | 200 | ||
94.80 € | 1 | 5 giorni | 140 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 190 | 4481 | 150 | 50 | 400 |