Supporto: serie LH
Ruota: serie ALST
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LH-ALST 200K-AS
Codice componente
|
---|
LH-ALST 200K-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.48 € | 1 | 7 giorni | 295 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 250 | 50 | ruota con supporto girevole | 245 | 4372 | 200 | 50 | grigio scuro | 750 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALST, il codice articolo è il seguente: LH-ALST 200K-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-ALST 200K-AS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LH-ALST 100K-1-FI |
LH-ALST 100K-1-FI-AS |
LH-ALST 100K-1-FI-AS-FS |
LH-ALST 200K-AS-FS |
LH-ALST 200K-CS13 |
LH-ALST 200K-CS13-AS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.63 € | 1 | 5 giorni | 140 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2100 | 100 | 40 | verde | 320 | ||
182.17 € | 1 | 23 giorni | 140 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2125 | 100 | 40 | grigio scuro | 320 | ||
218.73 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2352 | 100 | 40 | grigio scuro | 320 | ||
319.98 € | 1 | 23 giorni | 295 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 250 | 50 | ruota con supporto girevole | 245 | 5028 | 200 | 50 | grigio scuro | 750 | ||
328.08 € | 1 | 7 giorni | 295 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 250 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4550 | 200 | 50 | verde | 750 | ||
355.38 € | 1 | 23 giorni | 295 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 250 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 4528 | 200 | 50 | grigio scuro | 750 |