Supporto: serie LH
Ruota: serie ALTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LH-ALTH 101K-3-ST
Codice componente
|
---|
LH-ALTH 101K-3-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.04 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 165 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2400 | 100 | 40 | marrone chiaro | 420 |
Loading...
Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALTH, il codice articolo è il seguente: LH-ALTH 101K-3-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-ALTH 101K-3-ST.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LH-ALTH 100K-1-FI |
LH-ALTH 100K-1-FI-AS |
LH-ALTH 100K-1-FI-AS-FS |
LH-ALTH 101K-3-ST-AS |
LH-ALTH 101K-3-ST-AS-CO |
LH-ALTH 101K-3-ST-AS-CO-FS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.81 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 140 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2063 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
178.95 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 140 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2050 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
215.53 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 140 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2339 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
196.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 165 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2378 | 100 | 40 | grigio | 420 | ||
210.03 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 165 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2333 | 100 | 40 | grigio | 420 | ||
246.62 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 165 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2578 | 100 | 40 | grigio | 420 |