Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALST (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALST
Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LHD

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6 (supporto fisso: costruzione in acciaio elettrosaldato)
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHD-ALST 80K

Codice componente
LHD-ALST 80K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

178.00 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 265 Gamma di carico(daN) 320.01–485.00
Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 200 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Altezza totale(mm) 112 Peso(g) 1940 Diametro rotella(mm) 80
Larghezza rotella(mm) 30 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 360 Portata a 3 km/h(kg) 360

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALST, il codice articolo è il seguente: LHD-ALST 80K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHD-ALST 80K.

Supporto tecnico