Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-SPO

Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-SPO
Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie LHD

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6 (supporto fisso: costruzione in acciaio elettrosaldato)
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHD-SPO 75K

Codice componente
LHD-SPO 75K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.93 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 245 Gamma di carico(daN) 485.01–750.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Altezza totale(mm) 110 Peso(g) 1805 Diametro rotella(mm) 75
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 540

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-SPO, il codice articolo è il seguente: LHD-SPO 75K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHD-SPO 75K.

Supporto tecnico