Supporto: serie LH
Ruota: serie GTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.46 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 165 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 140 | 2340 | 100 | 40 | 450 | ||
178.20 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 165 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2672 | 100 | 40 | 450 | ||
214.77 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 165 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2890 | 100 | 40 | 450 | ||
180.03 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 165 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 140 | 2584 | 100 | 40 | 450 | ||
182.96 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2590 | 100 | 40 | 450 | ||
219.53 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2850 | 100 | 40 | 450 | ||
151.31 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 140 | 2678 | 100 | 40 | 450 | ||
188.92 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2979 | 100 | 40 | 450 | ||
225.50 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 3218 | 100 | 40 | 450 | ||
187.88 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 140 | 2923 | 100 | 40 | 450 | ||
190.81 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2950 | 100 | 40 | 450 | ||
227.40 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 3130 | 100 | 40 | 450 | ||
156.85 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 2780 | 125 | 40 | 550 | ||
190.60 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3125 | 125 | 40 | 550 | ||
227.19 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3350 | 125 | 40 | 550 | ||
193.44 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 3066 | 125 | 40 | 550 | ||
196.35 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3022 | 125 | 40 | 550 | ||
232.94 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3300 | 125 | 40 | 550 | ||
163.73 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 3117 | 125 | 40 | 550 | ||
201.34 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3453 | 125 | 40 | 550 | ||
237.90 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3670 | 125 | 40 | 550 | ||
200.32 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 3400 | 125 | 40 | 550 | ||
203.25 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3356 | 125 | 40 | 550 | ||
239.82 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 219 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 3622 | 125 | 40 | 550 | ||
213.94 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 219 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 4650 | 125 | 50 | 700 | ||
249.86 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5330 | 125 | 50 | 700 | ||
294.80 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5850 | 125 | 50 | 700 | ||
258.87 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 220 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 175 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 5000 | 125 | 50 | 700 | ||
260.02 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 220 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 175 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5247 | 125 | 50 | 700 | ||
304.95 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 220 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 175 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5722 | 125 | 50 | 700 | ||
231.99 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 220 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 175 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 5381 | 150 | 50 | 800 | ||
264.38 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 220 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 175 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 6035 | 150 | 50 | 800 | ||
309.85 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 220 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 175 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 6609 | 150 | 50 | 800 | ||
277.43 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 5990 | 150 | 50 | 800 | ||
278.07 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 5970 | 150 | 50 | 800 | ||
323.52 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 6640 | 150 | 50 | 800 | ||
235.55 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 202 | 5435 | 160 | 50 | 800 | ||
317.45 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 5589 | 160 | 50 | 800 | ||
362.91 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6276 | 160 | 50 | 800 | ||
267.96 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 262 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6127 | 160 | 50 | 800 | ||
313.44 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 262 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6735 | 160 | 50 | 800 | ||
281.02 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 202 | 6050 | 160 | 50 | 800 | ||
326.92 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 219 | 6385 | 160 | 50 | 800 | ||
372.36 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole | 219 | 7000 | 160 | 50 | 800 | ||
281.64 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6053 | 160 | 50 | 800 | ||
327.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 262 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6658 | 160 | 50 | 800 | ||
262.38 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 262 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole | 220 | 6200 | 175 | 50 | 875 | ||
291.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 220 | 6720 | 175 | 50 | 875 | ||
338.08 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 220 | 7553 | 175 | 50 | 875 | ||
308.88 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 220 | 6955 | 175 | 50 | 875 | ||
308.47 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 220 | 6783 | 175 | 50 | 875 | ||
354.96 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 220 | 7570 | 175 | 50 | 875 | ||
256.40 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 245 | 6480 | 200 | 50 | 900 | ||
338.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 100 | 37 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 6700 | 200 | 50 | 900 | ||
384.80 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 37 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7403 | 200 | 50 | 900 | ||
291.18 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 37 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7217 | 200 | 50 | 900 | ||
337.69 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 37 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7943 | 200 | 50 | 900 | ||
302.90 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 37 | ruota con supporto girevole | 245 | 7163 | 200 | 50 | 900 | ||
347.75 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 100 | 37 | ruota con supporto girevole | 262 | 7539 | 200 | 50 | 900 | ||
394.25 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 100 | 37 | ruota con supporto girevole | 262 | 8196 | 200 | 50 | 900 |
Loading...
Materiale bozzello | Altro | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali