Supporto: serie LH
Ruota: serie POEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LH-POEV 200KAD-IS
Codice componente
|
---|
LH-POEV 200KAD-IS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antiruggine | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.53 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 262 | 4994 | 200 | 50 | nero | no | no | no | -20 | 500 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-POEV, il codice articolo è il seguente: LH-POEV 200KAD-IS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-POEV 200KAD-IS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antiruggine
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LH-POEV 100K-1-FI-SG |
LH-POEV 100K-1-SB |
LH-POEV 100K-1-SG |
LH-POEV 200KAD-IS-SB |
LH-POEV 200KAD-IS-SG |
LH-POEV 200KAD-SB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antiruggine | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.85 € | 1 | 7 giorni | 140 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 1973 | 100 | 32 | grigio | si | no | si | -20 | 200 | ||
105.40 € | 1 | 7 giorni | 140 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 140 | 1672 | 100 | 32 | blu | si | no | si | -20 | 200 | ||
104.12 € | 1 | 7 giorni | 140 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 140 | 1640 | 100 | 32 | grigio | si | no | si | -20 | 200 | ||
304.23 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 262 | 5004 | 200 | 50 | blu | si | no | si | -20 | 500 | ||
298.55 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 262 | 4776 | 200 | 50 | grigio | si | no | si | -20 | 500 | ||
212.89 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 245 | 3756 | 200 | 50 | blu | si | no | si | -20 | 500 |