Supporto: serie LH
Ruota: serie POTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LH-POTH 100R-1-FI-FS
Codice componente
|
---|
LH-POTH 100R-1-FI-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.45 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2137 | 100 | 35 | -25 | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-POTH, il codice articolo è il seguente: LH-POTH 100R-1-FI-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-POTH 100R-1-FI-FS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LH-POTH 100G-1-FI |
LH-POTH 100G-1-FI-FA |
LH-POTH 100G-1-FI-FA-FS |
LH-POTH 100R-1-FS |
LH-POTH 100R-1-ST |
LH-POTH 100R-1-ST-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.27 € | 1 | 7 giorni | 140 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 1842 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
133.03 € | 1 | 23 giorni | 140 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 1902 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
169.61 € | 1 | 23 giorni | 140 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2151 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
128.42 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 140 | 1839 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
131.33 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 1837 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
140.11 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 1853 | 100 | 35 | -25 | 300 |