Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SE (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SE
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie SE

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nerocorpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LH-SE 200K-CS13-FS

Codice componente
LH-SE 200K-CS13-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Materiale bozzello Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale (dettagli) Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

355.29 €

1 23 giorni 245485.01–750.00Acciaio14011020080Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessaruota con supporto girevole e freno245544420050neroantracitenono600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale Gomma
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SE, il codice articolo è il seguente: LH-SE 200K-CS13-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-SE 200K-CS13-FS.

Tipologia prodotto

Codice componente
LH-SE 100K-1-FS
LH-SE 100K-1-ST
LH-SE 100K-1-ST-FS
LH-SE 200K-CS13-SG
LH-SE 200K-CS13-SG-FS
LH-SE 200K-FI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Materiale bozzello Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale (dettagli) Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

150.83 €

1 23 giorni 170220.01–320.00Tecnopolimero1008512550Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole140218210045neroneronono270

153.75 €

1 7 giorni 170220.01–320.00Tecnopolimero1008512550Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno140216210045neroneronono270

190.33 €

1 23 giorni 202220.01–320.00Tecnopolimero1008516050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno140236210045neroneronono270

317.00 €

1 7 giorni 245485.01–750.00Acciaio14011020080Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessaruota con supporto girevole e freno245477120050grigioargentosisi600

363.50 €

1 23 giorni 245485.01–750.00Acciaio14011020080Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessaruota con supporto girevole e freno245546020050grigioargentosisi600

261.67 €

1 7 giorni 245485.01–750.00Acciaio14011020080Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessaruota con supporto girevole e freno245535020050neroantracitenono600

Supporto tecnico