Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-VSTH (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-VSTH
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH-VSTH 62K
LH-VSTH 80K
LH-VSTH 80K-FI
LH-VSTH 80K-ST
LH-VSTH 82K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

150.50 €

1 5 giorni 220.01–320.00-ruota con supporto girevole9218506060320320

142.10 €

1 5 giorni 220.01–320.00Tipo antistaticoruota con supporto girevole12020688040280280

188.36 €

1 5 giorni 220.01–320.00Tipo antistaticoruota con supporto girevole e freno12023458040280280

181.60 €

1 7 giorni 220.01–320.00-ruota con supporto girevole e freno12022008040280280

149.58 €

1 5 giorni 485.01–750.00-ruota con supporto girevole11225778070500500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 202 Materiale bozzello Acciaio
Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 160
Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico