Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-G (LI-G 80G)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-G LI-G 80G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LI-G 80G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 44.07

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 130 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LI-G 80G

Codice componente
LI-G 80G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

44.07 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130140.01–220.001008510038foro passanteruota con supporto girevole10210088025-30150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Caratteristiche rotella Termoresistenza Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Metallo Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB Colore del battistrada argento Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 270

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-G, il codice articolo è il seguente: LI-G 80G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LI-G 80G.

Tipologia prodotto

Codice componente
LI-G 100G-FI
LI-G 100IK
LI-G 100IK-FI
LI-G 125G
LI-G 125G-FI
LI-G 80G-FI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

64.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite130140.01–220.001008510035foro passanteruota con supporto girevole e freno125161710035-100150

91.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite130140.01–220.001008510035cuscinetto a sfereruota con supporto girevole125165410035-30150

103.22 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite155140.01–220.001008512535cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno125177710035-30150

61.85 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite155140.01–220.001008512535foro passanteruota con supporto girevole150207312535-30150

73.47 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite155140.01–220.001008512535foro passanteruota con supporto girevole e freno150221412535-100150

71.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130140.01–220.001008510038foro passanteruota con supporto girevole e freno10211618025-100150

Supporto tecnico