Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-PHN (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-PHN
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota termoindurente Blickle TempLine® Classic

Supporto: serie LI

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie PHN

  • resina fenolica, durezza 90 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -35 °C a +260 °C
  • le ruote sono adatte a pavimentazioni irregolari e al superamento di ostacoli solo con alcune limitazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LI-PHN 81G
LI-PHN 100G
LI-PHN 102G
LI-PHN 102HK
LI-PHN 102IK
LI-PHN 125G
LI-PHN 125HK
LI-PHN 125IK
LI-PHN 150G
LI-PHN 150HK
LI-PHN 150IK
LI-PHN 200G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica max
(°C)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

41.10 €

1 5 giorni 19080.01–140.001008515050foro passante1025878032260-35100

57.00 €

1 5 giorni 19080.01–140.001008515050foro passante12569710030260-35125

52.92 €

1 5 giorni 235140.01–220.001008520050foro passante12581110038260-35150

95.50 €

1 7 giorni 235140.01–220.001008520050cuscinetto a sfere125107110038250-25150

124.20 €

1 7 giorni 235140.01–220.001008520050cuscinetto a sfere125107610038260-35150

85.93 €

1 7 giorni 235140.01–220.001008520050foro passante15094712540260-35150

136.97 €

1 7 giorni 102140.01–220.00100858032cuscinetto a sfere150134512540250-25150

163.45 €

1 7 giorni 102140.01–220.00100858032cuscinetto a sfere150126212540260-35150

174.17 €

1 7 giorni 125220.01–320.0014011010030foro passante190290215050260-35300

220.64 €

1 7 giorni 125220.01–320.0014011010030cuscinetto a sfere190309815050250-25300

244.39 €

1 7 giorni 150220.01–320.0014011012540cuscinetto a sfere190309315050260-35300

240.52 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012540foro passante235413820050230-30350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine® Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto girevole
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 90 Shore D
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia no

Supporto tecnico