Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-VEHI (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-VEHI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale, ruota Blickle TempLine® Basic con anelli in gomma, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie LIR

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie VEHI

  • anello: gomma resistente alle alte temperature, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +200 °C
  • recupero della maggior parte dell’appiattimento dell’anello durante il movimento sotto carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIR-VEHI 100R
LIR-VEHI 100R-FI
LIR-VEHI 125R
LIR-VEHI 125R-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

51.75 €

1 5 giorni 12535.01–80.0010038ruota con supporto girevole1257261003065

73.34 €

1 7 giorni 15035.01–80.0012540ruota con supporto girevole e freno1258481003065

66.98 €

1 7 giorni 19080.01–140.0015050ruota con supporto girevole1509201253890

84.68 €

1 7 giorni 23580.01–140.0020050ruota con supporto girevole e freno15010611253890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Caratteristiche rotella Termoresistenza
Lunghezza piastra L(mm) 70 Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore del battistrada nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antiruggine no Antitraccia no
Resistenza termica max(°C) 200 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico