Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-POSI (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-POSI
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Supporto: serie LIX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)

Ruota: serie POSI

  • rivestimento: gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, colore grigio scuro

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIX-POSI 100G-FI-OF
LIX-POSI 100G-OF
LIX-POSI 125G-FI-OF
LIX-POSI 125G-FI-SG-OF
LIX-POSI 125G-OF
LIX-POSI 125G-SG-OF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica max
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

149.85 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole e freno125844100neronono250100

126.53 €

1 5 giorni 12510038ruota con supporto girevole125732100neronono250100

192.28 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole e freno1501055125neronono250120

195.75 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole e freno1501054125grigio scurosisi240120

165.91 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole150912125neronono250120

169.39 €

1 7 giorni 15012540ruota con supporto girevole150924125grigio scurosisi240120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature Materiale Gomma
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave si Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro resistente all'idrolisi no
Antiruggine si Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico