Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALB (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALB
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-ALB 125K-1-FI

Codice componente
LK-ALB 125K-1-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

138.20 €

1 7 giorni 130320.01–485.001008510040ruota con supporto girevole e freno155155412540350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALB, il codice articolo è il seguente: LK-ALB 125K-1-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-ALB 125K-1-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
LK-ALB 101K-3
LK-ALB 101K-3-FI
LK-ALB 101K-3-ST
LK-ALB 125K-1-ST
LK-ALB 125K-3
LK-ALB 125K-3-FI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

117.58 €

1 7 giorni 245320.01–485.0014011020050ruota con supporto girevole130137010040350

138.85 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole e freno130159910040350

143.77 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole e freno130150010040350

143.52 €

1 7 giorni 130320.01–485.001008510040ruota con supporto girevole e freno155163912540350

120.08 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole155149412540350

141.37 €

1 7 giorni 130320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole e freno155172412540350

Supporto tecnico