Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALBS

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALBS
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALBS

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LK-ALBS 82K
LK-ALBS 82K-FI
LK-ALBS 82K-ST
LK-ALBS 100K-1
LK-ALBS 100K-1-CS11
LK-ALBS 100K-1-FI
LK-ALBS 100K-1-ST
LK-ALBS 100K-3
LK-ALBS 100K-3-CS11
LK-ALBS 100K-3-FI
LK-ALBS 100K-3-IS
LK-ALBS 100K-3-ST
LK-ALBS 125K-1
LK-ALBS 125K-1-CO
LK-ALBS 125K-1-CS11
LK-ALBS 125K-1-CS11-CO
LK-ALBS 125K-1-FI
LK-ALBS 125K-1-FI-CO
LK-ALBS 125K-1-ST
LK-ALBS 125K-1-ST-CO
LK-ALBS 125K-3
LK-ALBS 125K-3-CO
LK-ALBS 125K-3-CS11
LK-ALBS 125K-3-CS11-CO
LK-ALBS 125K-3-FI
LK-ALBS 125K-3-FI-CO
LK-ALBS 125K-3-IS
LK-ALBS 125K-3-IS-CO
LK-ALBS 125K-3-ST
LK-ALBS 125K-3-ST-CO
LK-ALBS 127K
LK-ALBS 127K-FI
LK-ALBS 127K-IS
LK-ALBS 127K-ST
LK-ALBS 150K
LK-ALBS 150K-FI
LK-ALBS 150K-ST
LK-ALBS 160K
LK-ALBS 160K-CO
LK-ALBS 160K-FI
LK-ALBS 160K-FI-CO
LK-ALBS 160K-IS
LK-ALBS 160K-IS-CO
LK-ALBS 160K-ST
LK-ALBS 160K-ST-CO
LK-ALBS 180K
LK-ALBS 180K-FI
LK-ALBS 180K-ST
LK-ALBS 200K
LK-ALBS 200K-CO
LK-ALBS 200K-FI
LK-ALBS 200K-FI-CO
LK-ALBS 200K-IS
LK-ALBS 200K-IS-CO
LK-ALBS 200K-ST
LK-ALBS 200K-ST-CO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

96.45 €

1 5 giorni 130220.01–320.00-1008510040ruota con supporto girevole11010108040230

120.20 €

1 5 giorni 130220.01–320.00-1008510040ruota con supporto girevole e freno11012008040230

122.63 €

1 7 giorni 130220.01–320.00Conduttività elettrica1008510040ruota con supporto girevole e freno11012358040230

98.58 €

1 5 giorni 155220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole130119210040320

136.11 €

1 7 giorni 155220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno130150010040320

119.33 €

1 5 giorni 155220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno130144710040320

124.76 €

1 7 giorni 155220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno130145210040320

101.60 €

1 7 giorni 172220.01–320.00-14011012540ruota con supporto girevole130133010040320

139.13 €

1 7 giorni 172220.01–320.00-14011012540ruota con supporto girevole e freno130167010040320

122.88 €

1 7 giorni 155220.01–320.00-14011012540ruota con supporto girevole e freno130159910040320

165.69 €

1 7 giorni 155220.01–320.00-14011012540ruota con supporto girevole147242010040320

127.78 €

1 7 giorni 170220.01–320.00-14011012554ruota con supporto girevole e freno130164210040320

113.67 €

1 5 giorni 170320.01–485.00-1008512554ruota con supporto girevole155137912540350

117.11 €

1 7 giorni 187320.01–485.00-1008512554ruota con supporto girevole155135812540350

151.19 €

1 23 giorni 170320.01–485.00-1008512554ruota con supporto girevole e freno155167212540350

154.63 €

1 23 giorni 197320.01–485.00-1008515050ruota con supporto girevole e freno155165012540350

134.53 €

1 5 giorni 197320.01–485.00-1008515050ruota con supporto girevole e freno155160512540350

137.99 €

1 23 giorni 197320.01–485.00-1008515050ruota con supporto girevole e freno155160512540350

139.85 €

1 7 giorni 202320.01–485.00-1008516050ruota con supporto girevole e freno155162912540350

143.30 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-1008516050ruota con supporto girevole e freno155163612540350

116.42 €

1 5 giorni 202320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole155155012540350

119.87 €

1 7 giorni 202320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole155153212540350

153.95 €

1 7 giorni 219320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole e freno155184012540350

157.40 €

1 23 giorni 219320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole e freno155183212540350

137.70 €

1 5 giorni 202320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole e freno155178612540350

141.15 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole e freno155175612540350

180.50 €

1 7 giorni 223320.01–485.00-14011018050ruota con supporto girevole172259012540350

183.95 €

1 23 giorni 223320.01–485.00-14011018050ruota con supporto girevole172258212540350

142.60 €

1 7 giorni 223320.01–485.00-14011018050ruota con supporto girevole e freno155180012540350

146.05 €

1 23 giorni 245320.01–485.00-14011020050ruota con supporto girevole e freno155180712540350

166.91 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-14011020050ruota con supporto girevole170280312554450

214.90 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-14011020050ruota con supporto girevole e freno170329712554450

250.85 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-14011020050ruota con supporto girevole187392012554450

209.55 €

1 7 giorni 262320.01–485.00-14011020050ruota con supporto girevole e freno170339212554450

176.73 €

1 7 giorni 262485.01–750.00-14011020050ruota con supporto girevole197283415050500

224.32 €

1 5 giorni 245485.01–750.00-14011020050ruota con supporto girevole e freno197333615050500

219.39 €

1 7 giorni 245485.01–750.00-14011020050ruota con supporto girevole e freno197347615050500

177.83 €

1 5 giorni 110485.01–750.00-1401108040ruota con supporto girevole202290316050580

182.85 €

1 23 giorni 110485.01–750.00-1401108040ruota con supporto girevole202286416050580

225.41 €

1 5 giorni 110485.01–750.00-1401108040ruota con supporto girevole e freno202340016050580

230.44 €

1 23 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole e freno202333916050580

261.75 €

1 7 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole219403616050580

266.79 €

1 23 giorni 130485.01–750.00Conduttività elettrica14011010040ruota con supporto girevole219395216050580

220.46 €

1 7 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole e freno202356816050580

225.49 €

1 23 giorni 130485.01–750.00Tipo antistatico14011010040ruota con supporto girevole e freno202349016050580

212.38 €

1 7 giorni 130485.01–750.00Conduttività elettrica14011010040ruota con supporto girevole223327818050600

275.68 €

1 7 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole e freno223386518050600

255.02 €

1 7 giorni 130485.01–750.00Conduttività elettrica14011010040ruota con supporto girevole e freno223393918050600

234.75 €

1 5 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole245353020050600

244.47 €

1 23 giorni 130485.01–750.00Tipo antistatico14011010040ruota con supporto girevole245353720050600

282.68 €

1 5 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole e freno245405920050600

292.40 €

1 23 giorni 130485.01–750.00Tipo antistatico14011010040ruota con supporto girevole e freno245410020050600

318.68 €

1 23 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole262466920050600

328.38 €

1 23 giorni 130485.01–750.00Conduttività elettrica14011010040ruota con supporto girevole262460620050600

277.38 €

1 7 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole e freno245419820050600

287.10 €

1 7 giorni 130485.01–750.00Tipo antistatico14011010040ruota con supporto girevole e freno245419820050600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada blu
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico