Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALST (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALST
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-ALST 125K-3-FI-AS

Codice componente
LK-ALST 125K-3-FI-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

144.55 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole e freno155183312540grigio scuro350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALST, il codice articolo è il seguente: LK-ALST 125K-3-FI-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-ALST 125K-3-FI-AS.

Tipologia prodotto

Codice componente
LK-ALST 100K-1-CS11-AS
LK-ALST 100K-1-FI
LK-ALST 100K-1-FI-AS
LK-ALST 125K-3-IS
LK-ALST 125K-3-IS-AS
LK-ALST 125K-3-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

146.08 €

1 23 giorni 155220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno130152510040grigio scuro320

110.78 €

1 5 giorni 155220.01–320.00Tipo antistatico1008512540ruota con supporto girevole e freno130146410040verde320

129.30 €

1 23 giorni 155220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno130146010040grigio scuro320

168.65 €

1 7 giorni 202320.01–485.00Tipo antistatico14011016050ruota con supporto girevole172264612540verde350

187.35 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-14011016050ruota con supporto girevole172264612540grigio scuro350

130.77 €

1 7 giorni 202320.01–485.00Tipo antistatico14011016050ruota con supporto girevole e freno155187012540verde350

Supporto tecnico