Ruota gemellata con supporto girevole in materiale sintetico, serie LKDB-PUA

Ruota gemellata con supporto girevole in materiale sintetico, serie LKDB-PUA
Ruota gemellata con supporto girevole in materiale sintetico, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie LKDB

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • foro passante in materiale sintetico di prima qualità nel gruppo rotante
  • colore nero RAL 9005

Ruota: serie PUA

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 92 Shore A, colore nero, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero RAL 9005

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +80 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • Le ruote con supporto non sono approvate per sedie da ufficio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKDB-PUA 50G
LKDB-PUA 50G-ELS
LKDB-PUA 50G-ELS-ES
LKDB-PUA 50G-ELS-P20
LKDB-PUA 50G-ES
LKDB-PUA 50G-P20
LKDB-PUA 50G-RA
LKDB-PUA 50G-RA-ELS
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-ES
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-P20
LKDB-PUA 50G-RA-ES
LKDB-PUA 50G-RA-P20
LKDB-PUA 75G
LKDB-PUA 75G-ELS
LKDB-PUA 75G-ELS-ES
LKDB-PUA 75G-ELS-P20
LKDB-PUA 75G-ELS-P23
LKDB-PUA 75G-ES
LKDB-PUA 75G-P20
LKDB-PUA 75G-P23
LKDB-PUA 75G-RA
LKDB-PUA 75G-RA-ELS
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-ES
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P20
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P23
LKDB-PUA 75G-RA-ES
LKDB-PUA 75G-RA-P20
LKDB-PUA 75G-RA-P23
LKDB-PUA 100G
LKDB-PUA 100G-ELS
LKDB-PUA 100G-ELS-P23
LKDB-PUA 100G-P23
LKDB-PUA 100G-RA
LKDB-PUA 100G-RA-ELS
LKDB-PUA 100G-RA-ELS-P23
LKDB-PUA 100G-RA-P23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale (dettagli) Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Durezza del rivestimento/anello resistente all'idrolisi Portata a 3 km/h
(kg)

9.88 €

1 5 giorni 8335.01–80.00Altro---7515-6110350codolo filettato92 Shore A-50

19.87 €

1 5 giorni 8335.01–80.00AltroConduttività elettrica--7515-6110650codolo filettato98 Shore A-50

20.48 €

1 5 giorni 8035.01–80.00AltroConduttività elettrica--7515-5811250perno a clip98 Shore A-50

20.85 €

1 23 giorni 8835.01–80.00AltroConduttività elettrica38387515-6612750piastra da avvitare98 Shore A-50

10.50 €

1 5 giorni 8035.01–80.00Altro---7515-5810950perno a clip92 Shore A-50

10.87 €

1 5 giorni 8835.01–80.00Altro-38387515-6612350piastra da avvitare92 Shore A-50

12.55 €

1 5 giorni 8835.01–80.00Altro---7515-6111150codolo filettato92 Shore A-50

22.54 €

1 5 giorni 12135.01–80.00Altro---10018-6111350codolo filettato98 Shore A-50

23.16 €

1 23 giorni 12135.01–80.00Altro---10018-5812050perno a clip98 Shore A-50

23.52 €

1 23 giorni 12135.01–80.00AltroConduttività elettrica383810018-6613550piastra da avvitare98 Shore A-50

13.19 €

1 5 giorni 12135.01–80.00Altro---10018-5812250perno a clip92 Shore A-50

13.53 €

1 5 giorni 12135.01–80.00AltroConduttività elettrica383810018-6613650piastra da avvitare92 Shore A-50

19.44 €

1 5 giorni 12135.01–80.00Tecnopolimero---10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8314975codolo filettato92 Shore A-75

32.50 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica--10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8316075codolo filettato98 Shore A-75

33.13 €

1 23 giorni 12135.01–80.00Tecnopolimero---10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8016175perno a clip98 Shore A-75

33.48 €

1 23 giorni 24535.01–80.00Tecnopolimero-383820050Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8822175piastra da avvitare98 Shore A-75

35.97 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica606010018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8822675piastra da avvitare98 Shore A-75

20.06 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica--10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8015575perno a clip92 Shore A-75

20.42 €

1 23 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica383810018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8818075piastra da avvitare92 Shore A-75

22.90 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica606010018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8822175piastra da avvitare92 Shore Ano75

23.25 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica--10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8316875codolo filettato92 Shore A-75

36.32 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica--10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8317475codolo filettato98 Shore A-75

36.95 €

1 23 giorni 12135.01–80.00Tecnopolimero---10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8017975perno a clip98 Shore A-75

37.30 €

1 23 giorni 24535.01–80.00Tecnopolimero-383820050Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8823575piastra da avvitare98 Shore A-75

39.78 €

1 23 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica606010018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8824475piastra da avvitare98 Shore A-75

23.88 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica--10018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8017375perno a clip92 Shore A-75

24.24 €

1 23 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica383810018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8823575piastra da avvitare92 Shore A-75

26.72 €

1 5 giorni 12135.01–80.00TecnopolimeroConduttività elettrica606010018Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità8823575piastra da avvitare92 Shore A-75

38.23 €

1 23 giorni 6680.01–140.00Tecnopolimero---5012Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità121369100codolo filettato92 Shore A-110

55.10 €

1 5 giorni 8380.01–140.00Tecnopolimero---7515Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità121386100codolo filettato98 Shore A-110

58.56 €

1 23 giorni 8380.01–140.00TecnopolimeroConduttività elettrica60607515Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità123464100piastra da avvitare98 Shore A-110

41.70 €

1 5 giorni 8080.01–140.00TecnopolimeroConduttività elettrica60607515Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità123453100piastra da avvitare92 Shore A-110

52.25 €

1 5 giorni 8880.01–140.00TecnopolimeroConduttività elettrica--7515Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità121426100codolo filettato92 Shore A-110

69.13 €

1 5 giorni 8080.01–140.00Tecnopolimero---7515Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità121439100codolo filettato98 Shore A-110

72.60 €

1 23 giorni 8880.01–140.00Tecnopolimero-60607515Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità123516100piastra da avvitare98 Shore A-110

55.72 €

1 5 giorni 8880.01–140.00Tecnopolimero-60607515Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità123505100piastra da avvitare92 Shore A-110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Tipo di cuscinetto foro passante Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Colore del battistrada nero RAL 9005
Colore della carrozzeria della ruota nero RAL 9005 Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico