Supporto: serie LK
Ruota: serie GSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LK-GSPO 65K
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 111 | Gamma di carico(daN) | 320.01–485.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
Diam. rotella D(Ø) | 80 | Larghezza rotella B(mm) | 32 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto girevole |
Altezza totale(mm) | 90 | Peso(g) | 948 | Diametro rotella(mm) | 65 |
Larghezza rotella(mm) | 40 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Colore del battistrada | beige naturale | Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Portata a 4 km/h(kg) | 350 | Portata a 3 km/h(kg) | 350 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-GSPO, il codice articolo è il seguente: LK-GSPO 65K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-GSPO 65K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali