Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKPXA-PO

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKPXA-PO
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie LKPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKPXA-PO 80G
LKPXA-PO 80G-FI
LKPXA-PO 101G
LKPXA-PO 101G-FI
LKPXA-PO 126G
LKPXA-PO 126G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

69.47 €

1 5 giorni -ruota con supporto girevole11150480

85.15 €

1 5 giorni Conduttività elettricaruota con supporto girevole e freno11157480

71.17 €

1 7 giorni Conduttività elettricaruota con supporto girevole136536100

87.30 €

1 5 giorni -ruota con supporto girevole e freno136612100

81.88 €

1 7 giorni Conduttività elettricaruota con supporto girevole161608125

97.43 €

1 7 giorni -ruota con supporto girevole e freno161678125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 161 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90 Larghezza piastra W(mm) 66
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 3 km/h(kg) 120

Supporto tecnico