Supporto: serie LKPXA
Ruota: serie VPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKPXA-VPA 80G-FI
Codice componente
|
---|
LKPXA-VPA 80G-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.91 € | 1 | 7 giorni | 110 | 35.01–80.00 | - | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 605 | 80 | 25 | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 66 | Larghezza rotella B(mm) | 40 | Tipo di cuscinetto | foro passante |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKPXA-VPA, il codice articolo è il seguente: LKPXA-VPA 80G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKPXA-VPA 80G-FI.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKPXA-VPA 101G |
LKPXA-VPA 101G-FI |
LKPXA-VPA 125G |
LKPXA-VPA 125G-FI |
LKPXA-VPA 126G |
LKPXA-VPA 126G-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.60 € | 1 | 7 giorni | 130 | 80.01–140.00 | Tipo antistatico | 100 | ruota con supporto girevole | 136 | 664 | 100 | 32 | 110 | ||
89.75 € | 1 | 5 giorni | 130 | 80.01–140.00 | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 739 | 100 | 32 | 110 | ||
80.60 € | 1 | 7 giorni | 130 | 80.01–140.00 | Tipo antistatico | 100 | ruota con supporto girevole | 161 | 714 | 125 | 25 | 100 | ||
96.15 € | 1 | 7 giorni | 155 | 80.01–140.00 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 793 | 125 | 25 | 100 | ||
81.43 € | 1 | 7 giorni | 155 | 80.01–140.00 | Tipo antistatico | 125 | ruota con supporto girevole | 161 | 781 | 125 | 32 | 120 | ||
96.98 € | 1 | 7 giorni | 155 | 80.01–140.00 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 866 | 125 | 32 | 120 |