Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-ALBS (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-ALBS
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con foro centrale, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LKR

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALBS

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKR-ALBS 82K
LKR-ALBS 82K-FI
LKR-ALBS 100K
LKR-ALBS 100K-FI
LKR-ALBS 125K
LKR-ALBS 125K-CO
LKR-ALBS 125K-FI
LKR-ALBS 125K-FI-CO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

113.46 €

1 7 giorni 155220.01–320.00-125ruota con supporto girevole110105280230

133.70 €

1 5 giorni 155220.01–320.00-125ruota con supporto girevole e freno110117080230

115.69 €

1 5 giorni 130220.01–320.00Tipo antistatico100ruota con supporto girevole1301231100320

132.02 €

1 5 giorni 130220.01–320.00-100ruota con supporto girevole e freno1301422100320

131.23 €

1 5 giorni 130320.01–485.00Tipo antistatico100ruota con supporto girevole1551417125350

134.68 €

1 7 giorni 155320.01–485.00-125ruota con supporto girevole1551405125350

148.90 €

1 5 giorni 155320.01–485.00Tipo antistatico125ruota con supporto girevole e freno1551600125350

152.35 €

1 23 giorni 155320.01–485.00Tipo antistatico125ruota con supporto girevole e freno1551580125350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 88
Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Poliuretano Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada blu
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico