Supporto: serie LKRA
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKRA-PATH 80G-11-ER14
Codice componente
|
---|
LKRA-PATH 80G-11-ER14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.33 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole | 111 | 569 | 80 | espansore | -25 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A |
Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-PATH, il codice articolo è il seguente: LKRA-PATH 80G-11-ER14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKRA-PATH 80G-11-ER14.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKRA-PATH 101G-11-E12 |
LKRA-PATH 101G-11-E13 |
LKRA-PATH 101G-11-E14 |
LKRA-PATH 80G-11-ER15 |
LKRA-PATH 80G-11-EV12 |
LKRA-PATH 80G-11-EV13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.95 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 679 | 100 | espansore | -25 | 120 | ||
43.95 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 692 | 100 | espansore | -25 | 120 | ||
43.95 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 711 | 100 | espansore | -25 | 120 | ||
39.33 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole | 111 | 581 | 80 | espansore | -25 | 120 | ||
39.33 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole | 111 | 550 | 80 | espansore | -25 | 120 | ||
39.33 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole | 111 | 557 | 80 | espansore | -25 | 120 |