Supporto: serie LKRA
Ruota: serie POA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKRA-POA 80G
Codice componente
|
---|
LKRA-POA 80G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 108 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 108 | 440 | 80 | 32 | foro centrale | -25 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-POA, il codice articolo è il seguente: LKRA-POA 80G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKRA-POA 80G.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKRA-POA 100G-11-E12 |
LKRA-POA 100G-11-E13 |
LKRA-POA 100G-11-E14 |
LKRA-POA 80G-11 |
LKRA-POA 80G-11-E11 |
LKRA-POA 80G-11-E12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 135 | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 627 | 100 | 32 | espansore | -25 | 120 | ||
37.47 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 135 | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 642 | 100 | 32 | espansore | -25 | 120 | ||
37.47 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 135 | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 661 | 100 | 32 | espansore | -25 | 120 | ||
21.00 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 111 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 108 | 450 | 80 | 32 | foro centrale | -25 | 120 | ||
35.93 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 111 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 111 | 545 | 80 | 32 | espansore | -25 | 120 | ||
35.93 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 111 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 111 | 600 | 80 | 32 | espansore | -25 | 120 |