Supporto: serie LKRA
Ruota: serie VPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKRA-VPA 80G-11-FA
Codice componente
|
---|
LKRA-VPA 80G-11-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.32 € | 1 | 7 giorni | 111 | 35.01–80.00 | - | 80 | 25 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 108 | 484 | 80 | 25 | foro centrale | grigio | si | si | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-VPA, il codice articolo è il seguente: LKRA-VPA 80G-11-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKRA-VPA 80G-11-FA.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Materiale (dettagli)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKRA-VPA 101G-11-E12 |
LKRA-VPA 101G-11-E13 |
LKRA-VPA 101G-11-E14 |
LKRA-VPA 80G-11-FA-E11 |
LKRA-VPA 80G-11-FA-E12 |
LKRA-VPA 80G-11-FA-E13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.58 € | 1 | 7 giorni | 135 | 80.01–140.00 | - | 100 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 135 | 748 | 100 | 32 | espansore | grigio | si | si | 110 | ||
42.58 € | 1 | 7 giorni | 135 | 80.01–140.00 | - | 100 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 135 | 765 | 100 | 32 | espansore | grigio | si | si | 110 | ||
42.58 € | 1 | 7 giorni | 135 | 80.01–140.00 | - | 100 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 135 | 781 | 100 | 32 | espansore | grigio | si | si | 110 | ||
43.25 € | 1 | 7 giorni | 111 | 35.01–80.00 | - | 80 | 25 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 111 | 592 | 80 | 25 | espansore | grigio | si | si | 80 | ||
43.25 € | 1 | 7 giorni | 111 | 35.01–80.00 | - | 80 | 25 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 111 | 580 | 80 | 25 | espansore | grigio | si | si | 80 | ||
43.25 € | 1 | 7 giorni | 111 | 35.01–80.00 | - | 80 | 25 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 111 | 641 | 80 | 25 | espansore | grigio | si | si | 80 |