Supporto: serie LKRA
Ruota: serie VSTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LKRA-VSTH 50K |
LKRA-VSTH 50K-GS12 |
LKRA-VSTH 50K-RA |
LKRA-VSTH 50K-RA-GS12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Peso (g) | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.50 € | 1 | 5 giorni | 70 | 50 | 33 | ruota con supporto girevole | 520 | foro centrale | ||
47.18 € | 1 | 5 giorni | 130 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 545 | codolo filettato | ||
48.59 € | 1 | 23 giorni | 130 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 573 | foro centrale | ||
52.28 € | 1 | 23 giorni | 130 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 594 | codolo filettato |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 140.01–220.00 | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 57 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio |
Materiale | Poliuretano | Altezza totale(mm) | 70 | Diametro rotella(mm) | 50 |
Larghezza rotella(mm) | 33 | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 | Portata a 3 km/h(kg) | 150 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Peso(g)
Tipo di montaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali