Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-GSPO (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-GSPO
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con foro centrale, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LKR

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • Prova secondo DIN 12530 con tempi di pausa prolungati, per evitare una sollecitazione termica eccessiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKR-GSPO 65K

Codice componente
LKR-GSPO 65K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

133.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 130 Gamma di carico(daN) 320.01–485.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 88 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto girevole Altezza totale(mm) 88
Peso(g) 994 Diametro rotella(mm) 65 Larghezza rotella(mm) 40
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D
Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 350
Portata a 3 km/h(kg) 350

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-GSPO, il codice articolo è il seguente: LKR-GSPO 65K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKR-GSPO 65K.

Supporto tecnico