Supporto: serie LKR
Ruota: serie POEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKR-POEV 100R-SB-FA
Codice componente
|
---|
LKR-POEV 100R-SB-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.75 € | 1 | 7 giorni | 155 | 140.01–220.00 | 88 | 125 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 130 | 1099 | 100 | 32 | blu | si | si | -25 | 200 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-POEV, il codice articolo è il seguente: LKR-POEV 100R-SB-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKR-POEV 100R-SB-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKR-POEV 100KA-FI-FA |
LKR-POEV 100KA-FI-SB |
LKR-POEV 100KA-FI-SB-FA |
LKR-POEV 100R-SG |
LKR-POEV 100R-SG-FA |
LKR-POEV 100XR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.70 € | 1 | 7 giorni | 130 | 140.01–220.00 | 88 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1286 | 100 | 32 | nero | no | no | -20 | 200 | ||
89.00 € | 1 | 7 giorni | 130 | 140.01–220.00 | 88 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1245 | 100 | 32 | blu | si | si | -20 | 200 | ||
96.58 € | 1 | 7 giorni | 130 | 140.01–220.00 | 88 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1280 | 100 | 32 | blu | si | si | -20 | 200 | ||
69.88 € | 1 | 7 giorni | 155 | 140.01–220.00 | 88 | 125 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 130 | 1054 | 100 | 32 | grigio | si | si | -25 | 200 | ||
77.47 € | 1 | 7 giorni | 155 | 140.01–220.00 | 88 | 125 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 130 | 1093 | 100 | 32 | grigio | si | si | -25 | 200 | ||
72.00 € | 1 | 7 giorni | 155 | 140.01–220.00 | - | 125 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 130 | 1057 | 100 | 32 | nero | no | no | -25 | 200 |